Acople para HDPE Estilo 905
- Diseñado para tuberías de HDPE de extremo plano (SDR 7 – SDR 21)
- Tamaños de 2 – 8″ IPS y 63 – 225 mm ISO
- La presión nominal cumple o excede las capacidades de rendimiento de la tubería
Revisar manuales y fichas técnicas.
Cargo | Número | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Instrucciones de instalación – tamaños métricos acople de extremo plano para HDPE Estilo 905 | I-905-Métrico | |
Instrucciones de instalación acople de extremo plano para HDPE Estilo 905 | I-905 | |
Style 905 Plain End Coupling for HDPE Submittal | 19.07 | |
Style 905 Plain End Coupling for HDPE with Flush-Seal™ Gasket Installation Instructions | IT-905FS |
SYSTEM SOLUTION FOR HDPE PIPE The industry’s first-ever Installation-Ready™ plain end and grooved technology for high-density polyethylene (HDPE) eliminates
Potable Water Pipe Joining & Flow Control Solutions Victaulic offers piping system solutions for commercial and industrial potable water
Installation-Ready™ Grooved Technology Pipe Couplings & Fittings What Is Installation-Ready™ Technology? Victaulic’s patented Installation-Ready™ couplings provide fast, easy pipe connections,