Acople flexible QuickVic™ estilo 877N Installation-Ready™ para aplicaciones de agua potable
- Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de agua potable de acero inoxidable y acero al carbón galvanizado
- Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
- Tamaños 2–8” | DN50–DN200"
- Presiones de hasta 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
- Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
- Proporciona una unión de tubería flexible diseñada para permitir un movimiento lineal o angular limitado.
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic