Acople reducido para aplicaciones de agua potable estilo 875

  • Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de agua potable de acero inoxidable y acero al carbón galvanizado
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños 2 x 1 1/2 hasta 10 x 8 | DN50 x DN40 hasta DN250 x DN200
  • Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa
  • Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
  • Reducción directa en la línea de tubería
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic