Acople rígido de alto rendimiento Estilo 870
- Tamaños de 2 – 8″ | DN50 – DN200
- Aplicaciones de vapor: Presiones de hasta 200 psi | 1379 kPa
- Aplicaciones sin vapor: Vacío total hasta 740 psi | 5102 kPa
- De -20°F a +388°F | De -29°C a +198°C
- Excelente resistencia química
- Incluye el perfil de ranura patentado Victaulic OGS-200
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic