Style 858 Reducing Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications
- Diseñado para uso en tuberías de cloruro de polivinilo clorado/cloruro de polivinilo (CPVC/PVC) con el perfil de ranura PGS-300 Victaulic
- Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
- Tamaños 2 ½ x 2″-10 x 8″ | 73.0 x 60.3 mm-273.0 x 219.1 mm
- En la ficha técnica, consulte las presiones nominales máximas y los factores de reducción de temperatura
- Reducción directa en la línea de tubería
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic