Acople rígido Installation-Ready™ Estilo 857 para tuberías de CPVC/PVC en aplicaciones de agua potable

  • Diseñado para uso en tuberías de cloruro de polivinilo clorado/cloruro de polivinilo (CPVC/PVC) con el perfil de ranura PGS-300 Victaulic
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños desde 2 – 12″/DN50 – DN300
  • En la ficha técnica, consulte las presiones nominales máximas y los factores de reducción de temperatura
  • Proporciona una unión de tubería rígida diseñada para restringir el movimiento axial y angular.
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic