Installation-Ready™ Style 856 Transition Coupling for CPVC/PVC Pipe in Potable Water Applications

  • Diseñado para uso en tuberías de cloruro de polivinilo clorado/cloruro de polivinilo (CPVC/PVC) con el perfil de ranura PGS-300 Victaulic
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños desde 2 – 12″/DN50 – DN300
  • En la ficha técnica, consulte las presiones nominales máximas y los factores de reducción de temperatura
  • Proporciona una conexión de acople sencillo para tuberías o accesorios de CPVC/PVC de extremo ranurado PGS-300 a tuberías, accesorios o válvulas de acero al carbón o acero inoxidable con extremo ranurado de Original Groove System (OGS) del mismo tamaño nominal.
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic