Style 841 Vic-Flange Adapter for Potable Water Applications

  • Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de agua potable de acero inoxidable y acero al carbón galvanizado
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
  • Presiones de hasta 300 psi | 2,068 kPa
  • Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
  • Diseñado para la transición de sistemas bridados a sistemas ranurados de tuberías de agua potable
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic