Acople de alta presión Estilo 809N para sistemas de anillo
- Diseñados para aplicaciones de alta presión, aplicaciones hidráulicas y servicios abrasivos
- El acople se monta directamente en los anillos de sujeción (suministrados con el acople) soldados al diámetro exterior de la tubería
- Para tuberías de acero al carbón cédula 80 (o de mayor espesor)
- Tamaños de 4 – 10″ | DN100 – DN250
- Presiones de hasta 3000 psi/20700 kPa