Acople de alta presión Estilo 809 para sistemas de anillo

  • Acople con doble perno para utilizar con tuberías de acero cédula 80 o de mayor espesor
  • El acople se monta directamente en los anillos de sujeción (suministrados con el acople) soldados al diámetro exterior de la tubería
  • Tamaños de 4–10″ | DN100–DN250
  • Presiones de hasta 3000 psi | 20684 kPa | 206 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic