QuickVic™ Installation-Ready™ Style 807N Rigid Coupling for Potable Water Applications

  •  Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de agua potable de acero inoxidable y acero al carbón galvanizado
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
  • Presiones de hasta 750 psi | 5,171 kPa | 52 bar
  • Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
  • Proporciona una unión de tubería rígida diseñada para restringir el movimiento axial o angular
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic