Acople flexible Estilo 77S de acero inoxidable tipo 316
- Proporciona una unión mecánica robusta para sistemas de tuberías de acero inoxidable de extremo ranurado
- Tamaños de 8–18″ | DN200–DN450
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acople flexible Estilo 77S | 17.03 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|