Acoplamiento Flexible Estilo 77
- Construcción de dos segmentos con refuerzos transversales
- Tamaños de ¾–24″ | DN20–DN600
- Presiones de hasta 1000 psi | 6895 kPa | 69 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de cople flexible Estilo 77 | 06.04 |
|
|
Artículo técnico sobre programas de análisis de tensiones en acoples Victaulic modelados en sistemas de tuberías | WP-18 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG21PTB00001_03 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd – Estilo 77 | TAP0000029 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Aprobación marítima de Registro Italiano Navale (RINA) – Acoples | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|
|
Pautas de uso de herramientas de impacto | I-IMPACT |
|
|
Nippon Kaiji Kyokai 77/75/07/W77 | TA22038M |
|