Acoplamiento Flexible Estilo 75
- Acople liviano para presiones moderadas
- Tamaños de 1–8″ | DN25–DN200
- Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de cople flexible Estilo 75 | 06.05 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG21PTB00001_03 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Maritime Approval - Style 75/Style 750 | Maritime_DNVGL_Style75_Style750 |
|
|
Bureau Veritas Maritime Approval - Style 75/Style 77 | 03115/G1 BV |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Registro Italiano Navale (RINA) Maritime Approval - Couplings | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Potential Incompatibility of Type F Pipe,Sizes NPS 2" | DN50 and Smaller, excluding Wheatland Tube Pipe with Ultra Z-Coat - Application Notification | AN-001 |
|
|
Pautas de uso de herramientas de impacto | I-IMPACT |
|
|
Nippon Kaiji Kyokai 77/75/07/W77 | TA22038M |
|