Adaptador de brida FireLock™ Estilo 744
- Bridas ANSI Clases 125 y 150
- Tamaños de 2–8″ | 50–200 mm
- Presiones de hasta 175 psi | 1207 kPa | 12 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica del adaptador de brida FireLock™ Estilo 744 | 10.04 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|