Style 741 Flange Adapter
- Clase ANSI 125 y 150, Norma Australiana Tabla E, PN10/16 y JIS 10K
- Tamaños de 2 – 24″ | DN50 – DN600
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de adaptadores Vic-Flange Estilos 741 y 743 | 06.06 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG17T00001_01 |
|
|
Aprobaciones de productos de American Bureau of Shipping Maritime – Acoples | 11-HS1084385-3-4 |
|
|
Aprobación marítima de American Bureau of Shipping (ABS) – Acoples | 17-HS1623940 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) – Estilo 741 | Maritime_DNVGL_741.pdf |
|
|
Aprobación marítima de Lloyd’s Register – Estilo 741 | LR-741_C99-60181E4.pdf |
|
|
Aprobación marítima de Registro Italiano Navale (RINA) – Acoples | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|