Medidor de prueba de bomba contra incendios FireLock™ Estilo 735
- Tamaños de 2 1/2–12″ | 73 mm–DN300
- Modelo L, presión de hasta 175 psi | 1,207 kPa | 12 bar
- Model S Pressure rated up to 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de medidor de prueba de bomba contra incendios Estilo 735 | 10.11 |
|