Módulo de prueba de alarmas TestMaster™ II Estilo 720
- Disponible con válvula de alivio de presión y extremos ranurados o con rosca hembra
- Tamaños de 1–2″ | DN25–DN50
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de módulo de prueba de alarmas TestMaster™ II Estilo 720 | 10.22 |
|
|
Manual de instalación de módulo de prueba de alarmas Test Master™ II Estilo 720 | I-720 |
|