Acople de salida Estilo 72
- Dispositivo de unión que proporciona una salida reducida integral
- Tamaños de 1½ a 6″ | DN40 – DN150
- Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de cople de salida Estilo 72 | 06.10 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|
|
Pautas de uso de herramientas de impacto | I-IMPACT |
|