Acople de transición Installation-Ready™ Estilo 644 para agua potable
- Proporciona una conexión de acople única para tuberías de acero inoxidable de extremo ranurado a tuberías de cobre de extremo ranurado del mismo tamaño nominal
- Diseñado solo para uso en tuberías de acero inoxidable tipos 304 y 316 cédulas 10S y 40S y tuberías de cobre ASTM B88 tipos K, L y M y ASTM B306 tipo DWV
- Tamaños de 2 – 6″/DN50 – DN150
- Presiones de hasta 300 psi/2068 kPa/21 bar
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic