Acople rígido QuickVic™ Installation-Ready™ estilo 607 para tuberías de cobre

  • Para uso con tuberías de cobre tipos K, L, M y DWV
  • Proporciona una unión de tubería rígida diseñada para restringir el movimiento axial o angular
  • Tamaños 2–8” | DN50–DN200"
  • Presiones de hasta 300 psi | 2,068 kPa
  • La temperatura de operación depende de la selección de la empaquetadura
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic