Acople rígido Estilo 606 para cobre

  • Elimina la soldadura blanda o fuerte
  • Disponible para unir tuberías de cobre conforme a la Norma Europea (EN) y a la Norma Australiana (AS)
  • Disponible en tamaños de 2–6″ | DN50–DN150
  • Presiones de hasta 355 psi | 2448 kPa | 24 bar
  • Empaquetadura aprobada por WRAS
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic