Acople rígido Estilo 489 de acero inoxidable Tipo 316
- Reduce considerablemente el movimiento lineal o angular y es útil para conexiones de válvula donde se necesita rigidez
- Tamaños 1½–12″ | DN40–DN300
- Presiones de hasta 600 psi | 4137 kPa | 41 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica del acople rígido de acero inoxidable Estilo 489 | 17.25 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|