Adaptador de brida Estilo 441 para acero inoxidable
- Clase ANSI 150
- Construido de acero inoxidable Clase CF8M para entornos externamente corrosivos
- Tamaños de 2 – 6″ | DN50 – DN150
- Presiones de hasta 275 psi | 1896 kPa | 19 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de adaptador de brida estilo 441 para acero inoxidable | 17.27 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|