Acople ranurado tradicional Vic-Ring Estilo 44

  • Se suministran con una variedad de opciones de anillos que permiten mantener el espesor total de la pared para sistemas abrasivos
  • Tamaños de 4–60″ | DN100–DN1500
  • Presiones de hasta 175 psi | 1 207 kPa | 12 bar