Salida Mechanical-T de acero inoxidable Estilo 422
- Proporciona una conexión de derivación ranurada o roscada directa en cualquier punto donde se pueda cortar un orificio en la tubería
- Una empaquetadura sensible a la presión proporciona el sello
- También disponible para uso con tubería HDPE
- Tamaños de 2 – 10″ /DN50 – DN250
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar