Adaptador de brida Estilo 341
- Diseñado para conexión directa de componentes ranurados en sistemas ranurados de hierro fundido o dúctil
- Diseñado para tubería Clase 53 o superior
- Tamaños de 3–24″ | DN80–DN600
- Presiones de hasta 250 psi | 1724 kPa | 17 bar
- Los revestimientos opcionales incluyen alquitrán de hulla epóxico, revestimiento base de zinc orgánico y bituminoso
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic