Acoplamiento tipo AWWA Estilo 31

  • Proporciona una unión rígida o flexible en tuberías Clase 53 o superior
  • Los revestimientos opcionales incluyen esmalte anaranjado, alquitrán de hulla epóxico, revestimiento base de zinc orgánico y bituminoso
  • Tamaños de 3–36″ | DN80–DN900
  • Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic