Acoplamiento de Transición Tipo AWWA Estilo 307

  • Transición simple para conectar acero IPS de extremo ranurado a hierro dúctil AWWA de extremo ranurado
  • Diseñado para tubería Clase 53 o superior
  • Los revestimientos opcionales incluyen galvanizado, revestimiento base de zinc orgánico y bituminoso
  • Tamaños de 3 – 12″ | DN80 – DN300
  • Presiones de hasta 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
  • Disponibilidad regional. Consulte los detalles con Victaulic.