Acople flexible con sujeción Estilo 233S con deflexión de junta dinámica para acero inoxidable

  • Diseñado para uso donde se requiera resistencia a la corrosión
  • Unión flexible con sujeción que permite deflexión dinámica (en servicio)
  • Satisface los requerimientos de AWWA C227
  • Sizes from 8 – 96″ |DN80 – DN2400
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar