Acople flexible con sujeción Estilo 232

  • Unión flexible con sujeción para uso en tuberías de agua y aguas residuales, tuberías de presión y tuberías forzadas
  • Tamaños de 8 – 144″ | DN200 – DN3600
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa | 28 bar
  • Satisface los requerimientos de AWWA C227
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con  Victaulic