Acople de expansión flexible sin sujeción Estilo 231S para acero inoxidable
- Junta de expansión flexible sin sujeción para sistemas de aireación
- Hasta 4″ | 102 mm de movimiento axial
- Satisface los requerimientos de AWWA C227
- Tamaños de 3–96" | 80–2,400 mm
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar