Acople flexible sin sujeción Estilo 230S para acero inoxidable
- Unión flexible de tuberías sin sujeción utilizada cuando se requiere resistencia a la corrosión
- Hasta ½” | 13 mm de movimiento axial intermitente
- Satisface los requerimientos de AWWA C227
- Tamaños de 3–96″ | DN80–DN2400
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar