Acople flexible compuesto Estilo 171 Installation-ready™

  • Para uso donde existan condiciones corrosivas
  • Diseñado para uso en sistemas de osmosis inversa
  • Para uso con PVC ranurado por laminación o por corte
  • Tamaños de 1½–4″ | 40–100 mm
  • Presiones de hasta 150 psi | 1034 kPa | 10 bar
  • Para aplicaciones de acero inoxidable y tuberías reforzadas con fibra de vidrio, consulte con Victaulic