Junta de expansión Estilo 155P para sistemas de tuberías de agua potable OGS

  • Para uso exclusivo en sistemas de tuberías de agua potable de acero inoxidable y acero al carbón galvanizado
  • Utiliza material de empaquetadura de clase P optimizado para mejorar la resistencia a los desinfectantes de agua potable comunes.
  • Tamaños de 2 – 12” | DN50 – DN300
  • Presión máxima de trabajo igual a la clasificación de presión de los acoples utilizados en el montaje de la junta de expansión o los acoples utilizados para conectar los extremos ranurados a la tubería del sistema, lo que sea menor
  • Temperatura de operación: entre +0 ˚F y +180 ˚F | entre -18 ˚C y +82 ˚C
  • Expansión y compresión lineal/axial dentro de un sistema de tuberías de agua potable
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic