Acople para junta de expansión Estilo 152A
- Acople de diámetro grande para líneas de carbón pulverizado y caliza con 4° de capacidad de deflexión
- Tamaños de 10–30″ | DN250–DN780
- Presiones de hasta 50 psi | 345 kPa | 3 bar
- Disponibilidad regional – consulte los detalles con Victaulic