Unión de Expansión Mover Estilo 150
- La junta de expansión tipo deslizable permite hasta 3″ | 76 mm de movimiento axial en los extremos
- Tamaños de 2–6″ | DN50–DN150
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de junta de expansión Mover Estilo 150 | 09.04 |
|
|
Datos de diseño para el cálculo y acomodamiento de la expansión térmica en líneas de tuberías | 26.02 |
|
|
Datos de diseño de instalación de junta de expansión | 09.06 |
|