Acople rígido Zero-Flex™ Estilo 07
- El cierre angular empernado proporciona rigidez
- Tamaños de 1–12″ | DN25–DN300
- Presiones de hasta 750 psi | 5,171 kPa | 52 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acople rígido Zero-Flex™ Estilo 07 | 06.02 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG21PTB00001_03 |
|
|
Datos de rendimiento de acoples ranurados Victaulic para tuberías de acero inoxidable | 17.09 |
|
|
Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV) Maritime Type Approval – Style 07 | TAP00001EE |
|
|
Aprobación marítima de Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (GL) – Estilo 99 | TAP00001E6 |
|
|
Bureau Veritas Maritime Approval – Style 07, No. 10, No. 11, No. 20, No. 50 | 04498/G0 BV |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Aprobación marítima de Registro Italiano Navale (RINA) – Acoples | MAC_242420XG_Couplings |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|
|
Pautas de uso de herramientas de impacto | I-IMPACT |
|