Acople rígido FireLock™ Estilo 005H
- El cierre angular empernado proporciona rigidez
- Tamaños desde 1¼ – 8″ | DN32 – DN200
- Presiones de hasta 350 psi | 2413 kPa | 24 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de acople rígido FireLock™ Estilo 005H | 10.02 |
|
|
Aprobación de la Sociedad China de Clasificación | WG17T00001_01 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|
|
Posible incompatibilidad de la tubería tipo F, tamaños NPS 2″ | DN50 y menores; notificación de aplicación | AN-001 |
|
|
Impact Tool Usage Guidelines | I-IMPACT |
|