Conexiones ranuradas StrengThin™ para acero inoxidable dúplex y súper dúplex
- Diseñada para uso en sistemas de tuberías de acero inoxidable de alta presión
- Tamaños de 2 – 16″ | DN50 – DN400
- Presiones de hasta 1200psi |8274 kPa | 83 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica de conexiones StrengThin™ para tuberías de acero inoxidable de alta presión | 17.32 |
|
|
Manual de Instalación en Campo | I-100 |
|