Conexiones de soporte de drenaje para vapor y condensado

  • Soporte de goteo fabricado con capacidad de drenaje adecuada para calentarse de manera manual o automática
  • Uses ¾” NPT ball valve for draining
  • Conexiones para soportes de goteo en línea: N.° 891C, 891H, 892C y 892H
  • Conexiones de los soportes de goteo de la tubería principal: N.° 893C, 893H, 894C y 894H
  • Tamaños desde 2 – 8″| DN50 – DN200
  • Aplicaciones de vapor: presión de hasta 150 psi | 1034 kPa
  • De 4 °F a +365 °F/De -20 °C a +185 °C
  • Incluye el perfil de ranura patentado Victaulic OGS-200
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic