Series 971 Solenoid Controlled Valve

  • Victaulic Serie 971 | Bermad Modelo BC-710-P
  • Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
  • Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
  • Válvula solenoide de operación hidráulica accionada por diafragma
  • 24 VCA/válvula normalmente abierta (solenoide se energiza para cerrar)
  • Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic