Válvula de control solenoide serie 971 (On/Off)
- Victaulic Serie 971 | Bermad Modelo BC-710-P
- Tamaños desde 1 ½ – 8” | DN40 – DN200
- Presiones de hasta 400 psi | 2758 kPa |28 bar
- 24 VCA/válvula normalmente abierta (se acciona el solenoide para cerrar)
- Disponibilidad regional, consulte los detalles con Victaulic