Filtro tipo "Y" AGS™ Serie W732
- Proporciona un flujo directo para una menor disminución de presión
- Tamaños de 14–18″ | DN350–DN450
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica del filtro tipo "Y" AGS™ Serie W732 | 20.19 |
|
|
Manual de Instalación de filtros Series 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable