Difusor de Succión AGS™ Serie W731-D

  • Permite realizar un montaje en un ángulo de hasta 90° desde la bomba, lo que ahorra espacio valioso en la sala de máquinas mientras al mismo tiempo protege la bomba de la cavitación
  • Se podrían mecanizar bridas para que coincidan con los patrones de orificios de pernos más comunes (ANSI, DIN, GB, JIS y AS-E) dentro de la capacidad nominal de presión del difusor
  • Tamaños de 14 – 24″ | DN350 – DN600
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar