Filtro tipo "T" AGS™ Serie W730
- Más liviano que los filtros bridados tipo "Y", proporciona flujo directo para una menor disminución de presión
- Tamaños de 14 – 24″ | DN350 – DN600
- Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
Revisar manuales y fichas técnicas.
Recurso | Número | DESCARGAS | Colección |
---|---|---|---|
Ficha técnica del filtro AGS™ Vic-Strainer™ tipo "T" Serie W730 | 20.11 |
|
|
Manual de Instalación de filtros Series 730, 730W, 732, 732W | I-730_732AGS |
|
Advanced Groove System (AGS™) – Alternativa al soldado y bridado de tuberías El sistema de unión de tuberías más rápido y confiable