Válvula de retención AGS™ Serie W715 de doble disco

  • Utiliza un diseño de doble disco accionado por resorte que permite un sello hermético
  • Se puede instalar en posiciones de flujo ascendente horizontal o vertical
  • Tamaños de 14–24″ | DN350–DN600
  • Presiones de hasta 230 psi | 1586 kPa | 16 bar