Válvula de compuerta de vástago no ascendente (NRS) serie W372

  • Available Sizes: 14″ – 16″ IPS
  • Pressure Class: 250 psi /1725 kPa /17 Bar
  • Temperatura de operación: entre -20 °F y + 180 °F/entre -29 °C y +82 °C
  • Certification/Listings: This product conforms to AWWA C509