Ensamble universal de prueba y drenaje universal serie UTD
Pruebe orificios factor K y conexiones por tamaño:
- 1″ | DN25–K2.8 (4.0 SI), NPT/IGS™
- 1 1/4″ | DN32–K4.2 (6.0 SI), NPT/OGS
- 2″ | DN50–K5.6 (8.1 SI), NPT/OGS
Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar