Válvula mariposa con reborde Serie 761SC

  • Diseñada para servicios bidireccionales de fin de línea a máxima presión de trabajo
  • Disponible sin accesorios, con actuador de engranajes, con palanca de cierre con seguro y tope con posiciones múltiples o con palanca de 10 posiciones y tope
  • Tamaños de DN50–DN200 | 2–8″ (diámetro exterior de la tubería)
  • Presiones de hasta 300 psi | 2068 kPa | 21 bar